chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwarzanie obrazu
MQDC2S-1215
Nr katalogowy 3011421
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
946,05 zł
Pozycja ogółem
946,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
MQDC2S-1215
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
4.57
Typ przewodu
PCW
Typ złącza
M12 × 1
Wykonanie obudowy
PVC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Typ akcesoriów
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Przewód podłączeniowy
Stopień ochrony
IP67
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu