chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IR23S | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Glass Fiber
IR23S
Nr katalogowy 3017336
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
854,35 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki fotoelektryczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-140
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Funkcja
Czujnik przeciwsobny (nadajnik/odbiornik)
Typ akcesoriów
Włókno szklane
Wysokość aktywna (mm)
9.7
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Włókno szklane
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
IR23S
Pozycja ogółem
854,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie