chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PBR1X326U | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
światłowód z tworzywa sztucznego
PBR1X326U
Nr katalogowy 3039987
W magazynie
Cennik
636,81 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki fotoelektryczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PE
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Czujnik odbiciowy
Typ akcesoriów
Włókno plastikowe
Wysokość aktywna (mm)
10.86
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Włókno plastikowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
PBR1X326U
Pozycja ogółem
636,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie