chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
S15LGYPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
S15LGYPQ
Nr katalogowy 3808232
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PUR
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
2
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
201,74 zł
Pozycja ogółem
201,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
S15LGYPQ
Utwórz zapytanie