chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S15LGYNQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
S15LGYNQ
Nr katalogowy 3808233
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
201,23 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PUR
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Typ wejścia
NPN
Rodzaj światła
zielony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
2
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP66, IP67
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
S15LGYNQ
Pozycja ogółem
201,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie