chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konwerter
S15C-MGP-KQ
Nr katalogowy 3809833
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
515,56 zł
Pozycja ogółem
515,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
CE, UKCA, cULus
Wykonanie
Cylindryczna/gładka
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PVC
Min. temperatura otoczenia (°C)
40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
IO-Link
Praca z baterią
nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP67
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
S15C-MGP-KQ