chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S15WLWQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wbudowana dioda LED
S15WLWQ
Nr katalogowy 3809919
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
188,50 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP68
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PVC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
biały
Możliwość ściemnienia
PWM
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP68
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
S15WLWQ
Pozycja ogółem
188,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie