chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
USB-2-IOL-0002 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Urządzenie nadrzędne IO-Link 1.1 ze zintegrowanym portem USB
USB-2-IOL-0002
Nr katalogowy 6825482
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki indukcyjne, Ultradźwięki, Czujniki fotoelektryczne, Czujniki przemieszczenia liniowego, Enkodery/czujniki kąta, Nachylenie
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Funkcja
SIO, COM1, COM2, COM3
Typ akcesoriów
Adapter programujący
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Adapter programujący
Stopień ochrony
IP40
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
1433,59 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
USB-2-IOL-0002
Pozycja ogółem
1433,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie