chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Akcesoria
THW-3-G1/4-A4-L100
Nr katalogowy 9910419
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
141,63 zł
Pozycja ogółem
141,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
THW-3-G1/4-A4-L100
Dane techniczne
Akcesoria montażowe dla
Czujnik temperatury
Wykonanie
Akcesoria
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/4”
Głębokość zanurzenia L (mm)
100
Sposób detekcji
kontakt z medium
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Zakres pomiarowy
-50…350 °C
Typ akcesoriów
Gniazdo termiczne
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Gniazdo termiczne
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Utwórz zapytanie