chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
THW-3-TRI3/4-A4-L050 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Akcesoria
THW-3-TRI3/4-A4-L050
Nr katalogowy 9910451
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
246,57 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Akcesoria montażowe dla
Czujnik temperatury
Wykonanie
Akcesoria
Podłączenie procesowe
Tri-Clamp 3/4″
Głębokość zanurzenia L (mm)
50
Sposób detekcji
kontakt z medium
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Zakres pomiarowy
-50…350 °C
Typ akcesoriów
Gniazdo termiczne
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Gniazdo termiczne
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Pozycja ogółem
246,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
THW-3-TRI3/4-A4-L050
Utwórz zapytanie