chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
THW-3-DN25K-A4-L250 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Akcesoria
THW-3-DN25K-A4-L250
Nr katalogowy 9910458
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Akcesoria montażowe dla
Czujnik temperatury
Wykonanie
Akcesoria
Podłączenie procesowe
Gwintowane podłączenie rurki zgodne z DIN11851
Głębokość zanurzenia L (mm)
250
Sposób detekcji
kontakt z medium
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Zakres pomiarowy
-50…350 °C
Typ akcesoriów
Gniazdo termiczne
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Gniazdo termiczne
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
330,63 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
THW-3-DN25K-A4-L250
Pozycja ogółem
330,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie