chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
THW-3-UNI25-A4-L035 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Akcesoria
THW-3-UNI25-A4-L035
Nr katalogowy 9910502
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
217,54 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Akcesoria montażowe dla
Czujnik temperatury
Wykonanie
Akcesoria
Podłączenie procesowe
Kołnierz Ø 25 mm
Głębokość zanurzenia L (mm)
35
Sposób detekcji
kontakt z medium
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Typ akcesoriów
Gniazdo termiczne
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Gniazdo termiczne
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
THW-3-UNI25-A4-L035
Pozycja ogółem
217,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie