chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SPC1-AN6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Akcesoria
SPC1-AN6X
Nr katalogowy A0600
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki indukcyjne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBTP
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Napięcie zasilania
DC
Typ akcesoriów
Inteligentna wtyczka
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Inteligentna wtyczka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
701,00 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
SPC1-AN6X
Pozycja ogółem
701,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie