Czujnik ciśnienia
PS510-100-04-LI2UPN8-H1141
Nr katalogowy 100001575W magazynie | |
Grupa cenowa | G1 |
Cennik | 1712,77 zł |
Pozycja ogółem1712,77 zł
Ilość
- Wykonanie
- Z wyświetlaczem
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski G 1/4”
- Wyjście elektryczne
- Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Stopień ochrony
- IP66, IP67, IP69K
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / Grilamid TR90 UV
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Certyfikaty
- cULus
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO/NZ
- Temperatura medium min. (°C)
- -30
- Temperatura medium maks. (°C)
- 80
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Funkcja wyjścia
- Styk NO/NZ, PNP/NPN
- Zakres ciśnienia
- 0…100 bar
Kluczowe cechy
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Wyjście elektryczne
- Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski G 1/4”
- Zakres ciśnienia
- 0…100 bar