- Stopień ochrony
- IP66, IP67, IP69K
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO/NZ
- Wykonanie
- Z wyświetlaczem
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski G 3/4˝, wpuszczany z przodu
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Temperatura medium min. (°C)
- -30
- Temperatura medium maks. (°C)
- 80
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Wyjście elektryczne
- Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Funkcja wyjścia
- Styk NO/NZ, PNP/NPN
- Zakres ciśnienia
- 0…250 bar