chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PS310-1V-05-2UPN8-H1141 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ciśnienia
PS310-1V-05-2UPN8-H1141
Nr katalogowy 100001646
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint męski 7/16″-20 UNF
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe, IO-Link
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / Grilamid TR90 UV
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Certyfikaty
cULus
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min. (°C)
-30
Temperatura medium maks. (°C)
80
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
-1…1 bar
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe, IO-Link
Podłączenie procesowe
Gwint męski 7/16″-20 UNF
Zakres ciśnienia
-1…1 bar
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1712,77 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PS310-1V-05-2UPN8-H1141
Pozycja ogółem
1712,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę