• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

PS510-10V-08-2UPN8-H1141
PS510-10V-08-2UPN8-H1141
Thumbnail for PS510-10V-08-2UPN8-H1141
Thumbnail for PS510-10V-08-2UPN8-H1141

Czujnik ciśnienia

PS510-10V-08-2UPN8-H1141

Nr katalogowy 100001677
W magazynie
Grupa cenowaG1
Cennik1712,77 zł
  1. homeTurck-Shop
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia
  4. PS510-10V-08-2UPN8-H1141
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2” DIN 3852-E (manometr)
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
80
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe, IO-Link
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
-1…10 bar

Kluczowe cechy

Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe, IO-Link
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2” DIN 3852-E (manometr)
Zakres ciśnienia
-1…10 bar
Pozycja ogółem1712,77 zł
Ilość
Utwórz zapytanie