chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PT3000PSIG-2105-I2-DT043P | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT3000PSIG-2105-I2-DT043P
Nr katalogowy 100002006
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski 7/16″-20 UNF
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
Deutsch DT04-3P
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Funkcja wyjścia
, Prąd wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
0…206.84 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski 7/16″-20 UNF
Zakres ciśnienia
0…206.84 bar
W magazynie
Grupa cenowa
J1
Cennik
703,55 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT3000PSIG-2105-I2-DT043P
Pozycja ogółem
703,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie