Przetwornik ciśnienia
PT7500PSIG-2003-U1-H1144
Nr katalogowy 100002880W magazynie | |
Grupa cenowa | J1 |
Cennik | 642,42 zł |
Pozycja ogółem642,42 zł
Ilość
- Wykonanie
- Bez wyświetlacza
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski 1/4″ NPT-18
- Wyjście elektryczne
- Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -30
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 85
- Certyfikaty
- cULus
- Temperatura medium min. (°C)
- -40
- Temperatura medium maks. (°C)
- 125
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Materiał przetwornika ciśnienia
- Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L)
- Napięcie zasilania
- DC
- Funkcja wyjścia
- , Napięcie wyjścia analogowego
- Zakres ciśnienia
- 0…517.11 bar
Kluczowe cechy
- Wyjście elektryczne
- Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski 1/4″ NPT-18
- Zakres ciśnienia
- 0…517.11 bar