chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT600R-2001-U1-H1144 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwornik ciśnienia
PT600R-2001-U1-H1144
Nr katalogowy 100002890
W magazynie
Grupa cenowa
J1
Cennik
664,83 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Certyfikaty
cULus
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L)
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Napięcie wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
0…600 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Zakres ciśnienia
0…600 bar
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT600R-2001-U1-H1144
Pozycja ogółem
664,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie