chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT100PSIG-1003-IX-H1143 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT100PSIG-1003-IX-H1143
Nr katalogowy 100003660
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/4″ NPT-18
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
85
Certyfikaty
cULus
Temperatura medium min.
-30
Temperatura medium maks.
120
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Prąd wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
0…6.89 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/4″ NPT-18
Zakres ciśnienia
0…6.89 bar
W magazynie
Cennik
1095,83 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT100PSIG-1003-IX-H1143
Pozycja ogółem
1095,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie