PT0.05V-1504-I2-H1143/D840
PT0.05V-1504-I2-H1143/D840
Thumbnail for PT0.05V-1504-I2-H1143/D840
Thumbnail for PT0.05V-1504-I2-H1143/D840

Przetwornik ciśnienia

PT0.05V-1504-I2-H1143/D840

Nr katalogowy 100004278
W magazynie
Cennik1244,59 zł
Pozycja ogółem1244,59 zł
Ilość
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
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
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Certyfikaty
cULus
Temperatura medium min. (°C)
-15
Temperatura medium maks. (°C)
85
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Zakres ciśnienia
-0.05…0.05 bar

Kluczowe cechy

Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Zakres ciśnienia
-0.05…0.05 bar
PT0.05V-1504-I2-H1143/D840 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej