PS510-250-01-LI2UPN8-H1141/X
PS510-250-01-LI2UPN8-H1141/X
Thumbnail for PS510-250-01-LI2UPN8-H1141/X
Thumbnail for PS510-250-01-LI2UPN8-H1141/X

Czujnik ciśnienia

PS510-250-01-LI2UPN8-H1141/X

Nr katalogowy 100008074
W magazynie
Grupa cenowaG1
Cennik1712,77 zł
Pozycja ogółem1712,77 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
80
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Wyjście elektryczne
Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
0…250 bar

Kluczowe cechy

Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Zakres ciśnienia
0…250 bar
PS510-250-01-LI2UPN8-H1141/X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej