chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT0.1R-1544-I2-H1141/D840 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwornik ciśnienia
PT0.1R-1544-I2-H1141/D840
Nr katalogowy 100009983
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2” DIN 3852-E (uszczelniona powierzchnia tylna) z otworem 11 mm
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura medium min. (°C)
-15
Temperatura medium maks. (°C)
85
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Zakres ciśnienia
0…0.1 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2” DIN 3852-E (uszczelniona powierzchnia tylna) z otworem 11 mm
Zakres ciśnienia
0…0.1 bar
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1288,40 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT0.1R-1544-I2-H1141/D840
Pozycja ogółem
1288,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie