PS326-40D-01-LI2UPN8-H1141
PS326-40D-01-LI2UPN8-H1141
Thumbnail for PS326-40D-01-LI2UPN8-H1141
Thumbnail for PS326-40D-01-LI2UPN8-H1141

Czujnik ciśnienia

PS326-40D-01-LI2UPN8-H1141

Nr katalogowy 100017552
W magazynie
Grupa cenowaG1
Cennik3051,61 zł
Pozycja ogółem3051,61 zł
Ilość
Wykonanie
Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Wyjście elektryczne
Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / Grilamid TR90 UV
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Certyfikaty
cULus
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min. (°C)
-30
Temperatura medium maks. (°C)
80
Typ ciśnienia
Ciśnienie różnicowe
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
0…40 bar

Kluczowe cechy

Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Zakres ciśnienia
0…40 bar
PS326-40D-01-LI2UPN8-H1141 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej