PT160R-2001-IOL-H1141/X
PT160R-2001-IOL-H1141/X
Thumbnail for PT160R-2001-IOL-H1141/X
Thumbnail for PT160R-2001-IOL-H1141/X

Przetwornik ciśnienia

PT160R-2001-IOL-H1141/X

Nr katalogowy 100022216
W magazynie
Grupa cenowaG1
Cennik747,36 zł
Pozycja ogółem747,36 zł
Ilość
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Certyfikaty
cULus
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
135
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L)
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
0…160 bar

Kluczowe cechy

Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Zakres ciśnienia
0…160 bar
PT160R-2001-IOL-H1141/X | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej