chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT250R-2104-U3-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT250R-2104-U3-H1141
Nr katalogowy 100022371
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Stopień ochrony
IP69K
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
100
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Napięcie wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
0…250 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Zakres ciśnienia
0…250 bar
W magazynie
Cennik
679,61 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT250R-2104-U3-H1141
Pozycja ogółem
679,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie