• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

PT16R-1020-IX-H1143

Przetwornik ciśnienia

PT16R-1020-IX-H1143

Nr katalogowy 100022558
W magazynie
Cennik995,97 zł
  1. homeTurck-Shop
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia
  4. PT16R-1020-IX-H1143
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
M20 × 1,5 z męskim gwintem, uszczelniona powierzchnia przednia i manometr (kombi)
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
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
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Certyfikaty
cULus
Temperatura medium min. (°C)
-30
Temperatura medium maks. (°C)
120
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Prąd wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
0…16 bar

Kluczowe cechy

Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
M20 × 1,5 z męskim gwintem, uszczelniona powierzchnia przednia i manometr (kombi)
Zakres ciśnienia
0…16 bar
Pozycja ogółem995,97 zł
Ilość
Utwórz zapytanie