chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT10R-1010-IOL-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT10R-1010-IOL-H1141
Nr katalogowy 100024128
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski R 1/4″ EN 10226
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny
IO-Link
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
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
0…10 bar
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint męski R 1/4″ EN 10226
Zakres ciśnienia
0…10 bar
W magazynie
Cennik
747,36 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT10R-1010-IOL-H1141
Pozycja ogółem
747,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie