chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PT500R-2149-U6-DT043P | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT500R-2149-U6-DT043P
Nr katalogowy 100030749
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 3/8”
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
Deutsch DT04-3P
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Funkcja wyjścia
, ratiom. 10…90%
Zakres ciśnienia
0…500 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 3/8”
Zakres ciśnienia
0…500 bar
W magazynie
Grupa cenowa
J1
Cennik
703,55 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT500R-2149-U6-DT043P
Pozycja ogółem
703,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie