Przetwornik ciśnienia
PT40R-1001-IOL-H1141
Nr katalogowy 100030993W magazynie | |
Grupa cenowa | G1 |
Cennik | 747,36 zł |
Pozycja ogółem747,36 zł
Ilość
- Wykonanie
- Bez wyświetlacza
- Podłączenie procesowe
- Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
- Wyjście elektryczne
- 2 × wyjście dwustanowe
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -30
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 85
- Certyfikaty
- cULus
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO/NZ
- Temperatura medium min. (°C)
- -40
- Temperatura medium maks. (°C)
- 125
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Materiał przetwornika ciśnienia
- Ceramika Al₂O₃
- Napięcie zasilania
- DC
- Funkcja wyjścia
- Styk NO/NZ, PNP/NPN
- Zakres ciśnienia
- 0…40 bar
Kluczowe cechy
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Wyjście elektryczne
- 2 × wyjście dwustanowe
- Podłączenie procesowe
- Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
- Zakres ciśnienia
- 0…40 bar