- Wykonanie
- Bez wyświetlacza
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
- Wyjście elektryczne
- 2 × wyjście dwustanowe
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -30
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 85
- Certyfikaty
- cULus
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO/NZ
- Temperatura medium min. (°C)
- -40
- Temperatura medium maks. (°C)
- 135
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Materiał przetwornika ciśnienia
- Stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
- Napięcie zasilania
- DC
- Funkcja wyjścia
- Styk NO/NZ, PNP/NPN
- Zakres ciśnienia
- -1…40 bar