PT24V-2001-IOL-H1141
PT24V-2001-IOL-H1141
Thumbnail for PT24V-2001-IOL-H1141
Thumbnail for PT24V-2001-IOL-H1141

Przetwornik ciśnienia

PT24V-2001-IOL-H1141

Nr katalogowy 100038905
W magazynie
Cennik747,36 zł
Pozycja ogółem747,36 zł
Ilość
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
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
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
135
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
-1…24 bar

Kluczowe cechy

Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Zakres ciśnienia
-1…24 bar
PT24V-2001-IOL-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej