• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

PK10V-N12AL-2UP8X-V1141

Czujnik ciśnienia

PK10V-N12AL-2UP8X-V1141

Nr katalogowy 100042113
W magazynie
Grupa cenowaG1
Cennik1214,02 zł
  1. homeTurck-Shop
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia
  4. PK10V-N12AL-2UP8X-V1141
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/8˝
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
Al/PVC
Temperatura medium min. (°C)
0
Temperatura medium maks. (°C)
60
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Silikon
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Zakres ciśnienia
-1…10 bar

Kluczowe cechy

Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/8˝
Zakres ciśnienia
-1…10 bar
Pozycja ogółem1214,02 zł
Ilość
Utwórz zapytanie