chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT10R-2001-IOL-H1141/X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwornik ciśnienia
PT10R-2001-IOL-H1141/X
Nr katalogowy 100048254
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
773,35 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
135
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
0…10 bar
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Zakres ciśnienia
0…10 bar
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT10R-2001-IOL-H1141/X
Pozycja ogółem
773,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie