chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT250R-2119-U6-DT043P | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT250R-2119-U6-DT043P
Nr katalogowy 100048257
W magazynie
Cennik
679,61 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski M14 × 1,5
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Stopień ochrony
IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
Deutsch DT04-3P
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
100
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, ratiom. 10…90%
Zakres ciśnienia
0…250 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski M14 × 1,5
Zakres ciśnienia
0…250 bar
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT250R-2119-U6-DT043P
Pozycja ogółem
679,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie