chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT250R-29-LI3-H1140 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia, wpuszczany z przodu
PT250R-29-LI3-H1140
Nr katalogowy 6831561
W magazynie
Grupa cenowa
J1
Cennik
3612,00 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wpuszczany z przodu
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4435 (AISI 316L)
Temperatura medium min. (°C)
-25
Temperatura medium maks. (°C)
85
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4548 (AISI 630)
Funkcja wyjścia
, Prąd wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
0…250 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wpuszczany z przodu
Zakres ciśnienia
0…250 bar
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT250R-29-LI3-H1140
Pozycja ogółem
3612,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie