chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PS01VR-501-2UPN8X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ciśnienia (obracalny)
PS01VR-501-2UPN8X-H1141
Nr katalogowy 6832624
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2628,76 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
85
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
-1…0 bar
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Zakres ciśnienia
-1…0 bar
Pozycja ogółem
2628,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PS01VR-501-2UPN8X-H1141
Utwórz zapytanie