- Wykonanie
- Z wyświetlaczem
- Podłączenie procesowe
- Gwint żeński G 1/4”
- Wyjście elektryczne
- 2 × wyjście dwustanowe
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4305 (AISI 303)
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Certyfikaty
- cULus
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO/NZ
- Temperatura medium min. (°C)
- -40
- Temperatura medium maks. (°C)
- 85
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie bezwzględne
- Materiał przetwornika ciśnienia
- Ceramika Al₂O₃
- Napięcie zasilania
- DC
- Funkcja wyjścia
- Styk NO/NZ, PNP/NPN
- Zakres ciśnienia
- 0…2.5 bar