PS016V-501-LI2UPN8X-H1141

Czujnik ciśnienia (obracalny)

PS016V-501-LI2UPN8X-H1141

Nr katalogowy 6832806
W magazynie
Cennik2542,16 zł
Pozycja ogółem2542,16 zł
Ilość
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), 2 × wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
80
Certyfikaty
cULus
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min.
-40
Temperatura medium maks.
85
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
-1…16 bar

Kluczowe cechy

Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), 2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Zakres ciśnienia
-1…16 bar
PS016V-501-LI2UPN8X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej