chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PK01VR-P13-2UP8X-V1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ciśnienia
PK01VR-P13-2UP8X-V1141
Nr katalogowy 6833004
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1177,34 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/8”
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura medium min. (°C)
0
Temperatura medium maks. (°C)
60
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Silikon
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Zakres ciśnienia
-1…0 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/8”
Zakres ciśnienia
-1…0 bar
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PK01VR-P13-2UP8X-V1141
Pozycja ogółem
1177,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie