• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

PS250R-302-LI2UPN8X-H1141

Czujnik ciśnienia

PS250R-302-LI2UPN8X-H1141

Nr katalogowy 6833345
W magazynie
Cennik2258,39 zł
Pozycja ogółem2258,39 zł
Ilość
  1. homeTurck-Shop
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia
  4. PS250R-302-LI2UPN8X-H1141
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint żeński 1/4″ NPT-18
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), 2 × wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
85
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
0…250 bar

Kluczowe cechy

Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), 2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński 1/4″ NPT-18
Zakres ciśnienia
0…250 bar
Utwórz zapytanie