chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PS001V-501-LI2UPN8X-H1141/3GD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ciśnienia (obracalny)
PS001V-501-LI2UPN8X-H1141/3GD
Nr katalogowy 6833833
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), 2 × wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Certyfikaty
cULus
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
85
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
-1…1 bar
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), 2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4”
Zakres ciśnienia
-1…1 bar
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2542,16 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PS001V-501-LI2UPN8X-H1141/3GD
Pozycja ogółem
2542,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie