chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PS016D-502T-LI2UPN8X-H1141 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ciśnienia różnicowego
PS016D-502T-LI2UPN8X-H1141
Nr katalogowy 6834102
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint żeński 1/4″ NPT-18
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
85
Typ ciśnienia
Ciśnienie różnicowe
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Zakres ciśnienia
0…16 bar
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint żeński 1/4″ NPT-18
Zakres ciśnienia
0…16 bar
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
3423,50 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PS016D-502T-LI2UPN8X-H1141
Pozycja ogółem
3423,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę