• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

PT1VR-1004-I2-H1143/X
PT1VR-1004-I2-H1143/X
Thumbnail for PT1VR-1004-I2-H1143/X
Thumbnail for PT1VR-1004-I2-H1143/X

Przetwornik ciśnienia

PT1VR-1004-I2-H1143/X

Nr katalogowy 6836027
W magazynie
Cennik642,42 zł
  1. homeTurck-Shop
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia
  4. PT1VR-1004-I2-H1143/X
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Certyfikaty
cULus
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Prąd wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
-1…0 bar

Kluczowe cechy

Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Zakres ciśnienia
-1…0 bar
Pozycja ogółem642,42 zł
Ilość
Utwórz zapytanie