PT10R-2001-U1-H1143/X
PT10R-2001-U1-H1143/X
Thumbnail for PT10R-2001-U1-H1143/X
Thumbnail for PT10R-2001-U1-H1143/X

Przetwornik ciśnienia

PT10R-2001-U1-H1143/X

Nr katalogowy 6836295
W magazynie
Cennik642,42 zł
Pozycja ogółem642,42 zł
Ilość
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Certyfikaty
cULus
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
135
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Napięcie wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
0…10 bar

Kluczowe cechy

Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
Zakres ciśnienia
0…10 bar
PT10R-2001-U1-H1143/X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej