chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT160R-2008-I2-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT160R-2008-I2-H1141
Nr katalogowy 6836563
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
G 1/2” z męskim gwintem, uszczelniona powierzchnia tylna i manometr (combi)
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
135
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L)
Funkcja wyjścia
, Prąd wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
0…160 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
G 1/2” z męskim gwintem, uszczelniona powierzchnia tylna i manometr (combi)
Zakres ciśnienia
0…160 bar
W magazynie
Grupa cenowa
J1
Cennik
664,83 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT160R-2008-I2-H1141
Pozycja ogółem
664,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie