- Stopień ochrony
- IP65
- Certyfikaty
- cULus
- Wykonanie
- Bez wyświetlacza
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- DIN EN 175301-803 kształt A
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
- Temperatura medium min.
- -40
- Temperatura medium maks.
- 135
- Min. temperatura otoczenia
- -30
- Maks. temperatura otoczenia
- 85
- Napięcie zasilania
- DC
- Wyjście elektryczne
- Wyjście prądowe (2-przewodowe)
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Materiał przetwornika ciśnienia
- Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L)
- Funkcja wyjścia
- , Prąd wyjścia analogowego
- Zakres ciśnienia
- 0…600 bar