Przetwornik ciśnienia
PT1.6R-1001-I2-H1141/X
Nr katalogowy 6836740W magazynie | |
Cennik | 642,42 zł |
Pozycja ogółem642,42 zł
Ilość
- Wykonanie
- Bez wyświetlacza
- Podłączenie procesowe
- Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
- Wyjście elektryczne
- Wyjście prądowe (2-przewodowe)
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
- Min. temperatura otoczenia
- -30
- Maks. temperatura otoczenia
- 85
- Certyfikaty
- cULus
- Temperatura medium min.
- -40
- Temperatura medium maks.
- 125
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Materiał przetwornika ciśnienia
- Ceramika Al₂O₃
- Napięcie zasilania
- DC
- Funkcja wyjścia
- , Prąd wyjścia analogowego
- Zakres ciśnienia
- 0…1.6 bar
Kluczowe cechy
- Wyjście elektryczne
- Wyjście prądowe (2-przewodowe)
- Podłączenie procesowe
- Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
- Zakres ciśnienia
- 0…1.6 bar