chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT15PSIVG-1014-I2-DA91/X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT15PSIVG-1014-I2-DA91/X
Nr katalogowy 6836767
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/8”-27 NPT
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
DIN EN 175301-803 kształt A
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Napięcie zasilania
DC
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Funkcja wyjścia
, Prąd wyjścia analogowego
Zakres ciśnienia
-1.03…0 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/8”-27 NPT
Zakres ciśnienia
-1.03…0 bar
W magazynie
Cennik
664,83 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT15PSIVG-1014-I2-DA91/X
Pozycja ogółem
664,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie